Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, rechtwinklig/abgewinkelte Ausführung

Grafik für Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, rechtwinklig/abgewinkelte Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
  • Anschraubung von hinten

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Comptec
  • EuropacPRO
  • Hinweis:

    Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Höhe U
Typ
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Abmessung A mm Abmessung E [mm] Farbe/Oberfläche Typ Anwendung Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
Katalognummer Abmessung A mm Abmessung E [mm] Farbe/Oberfläche Typ Anwendung Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG)
41.0 25.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 1 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
69.0 55.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 2 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
69.0 55.0 schwarz eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 2 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
57.5 44.5 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Gehäuse 10
102.0 88.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 3 HE 19"-Frontplatte, 19"-Gehäuse, europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher 10
102.0 88.0 schwarz eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 3 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse, europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher 10
102.0 88.0 eloxiert Schräge Ausführung Für 3 HE europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher, 19"-Gehäuse 10
132.0 120.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 4 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
132.0 120.0 schwarz eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 4 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
146.4 133.4 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Gehäuse 10
146.0 133.4 eloxiert Schräge Ausführung Für 4 HE europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher, 19"-Gehäuse 10
194.0 180.0 schwarz eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 5 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
194.0 180.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 5 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse 10
249.0 235.0 eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 6 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse, europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher (6, 9 HE) 10
249.0 235.0 eloxiert Schräge Ausführung Für 6/9 HE europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher, 19"-Gehäuse 10
249.0 235.0 schwarz eloxiert Rechtwinklige Ausführung Für 6 HE 19"-Frontplatte, Gehäuse, europacPRO Seitenwand mit Grifflöcher (6, 9 HE) 10