Filterlüfter FL 100 - erhältlich außerhalb der USA

Grafik für Filterlüfter FL 100 - erhältlich außerhalb der USA in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Luftfördermenge 19 m3/h
  • Schutzart IP 54, mit Faltenfilter IP 55, NEMA Typ 12
  • Einfacher Umbau von Druck- auf Saugbetrieb
  • Einfache werkzeuglose Montage durch Einclipsen

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Filterlüfter

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Spannung
 
Katalognummer Spannung
Katalognummer Spannung
230 VAC
115 VAC
24 VDC