Teleskopschienen mit Führungsprofil

Grafik für Einfache Teleskopschiene zum Einbau von Baugruppenträgern in Schränke in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Zum Einbau von 84 TE breiten Baugruppenträgern in die 19"-Ebene
  • Belastbarkeit: 25 kg pro Paar
  • Das Führungsprofil (1) ist abgestimmt auf das Befestigungsmaß im Schrank (wird an das 19"-Profil der Schränke angeschraubt); die Adapterschiene (2) ist abgestimmt auf die Tiefe und das Befestigungsmaß am Baugruppenträger (wird wie eine Teleskopschiene in das Führungsprofil eingeschoben)

    Produktfamilie:

    EuropacPRO

    Hinweis:

  • Keine Auszugssicherung, kein Anschlag bei Vollauszug
  • Das Versteifungsprofil und die C-Profile wurden gemäß der russischen Atomenergiebehörde GAN getestet
  • Typ:

    Individuelle Komponenten

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Gleitschienen, Teleskopschienen

    Typ:

    Montage – Halterungen und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Cabinet Type
 
Katalognummer Beschreibung Tiefe D xf mm xr mm c mm c1 mm Tiefe mm
Katalognummer Beschreibung Tiefe D xf mm xr mm c mm c1 mm Tiefe mm
VARISTAR 600.0 50.0 50.0 500.0 369.0 600.0
VARISTAR 800.0 50.0 50.0 700.0 569.0 800.0
VARISTAR 900.0 50.0 50.0 800.0 669.0 900.0
VARISTAR 1000.0 50.0 50.0 900.0 769.0 1000.0
VARISTAR 1100.0 50.0 50.0 1000.0 869.0 1100.0
VARISTAR 1200.0 50.0 50.0 1100.0 969.0 1200.0
eurorack 600.0 60.0 60.0 480.0 397.0 600.0
eurorack 800.0 60.0 60.0 680.0 597.0 800.0
eurorack 900.0 60.0 60.0 780.0 697.0 900.0
NOVASTAR 500.0 33.0 60.0 407.0 350.0 500.0
NOVASTAR 600.0 33.0 60.0 507.0 450.0 600.0
NOVASTAR 800.0 33.0 60.0 707.0 650.0 800.0
Lab rack 250.0 50.0 50.0 700.0 569.0 250.0