Drehzahlregelung für Lüfter

Grafik für Drehzahlregelung für Lüfter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • External sensor can be fitted at a desired measurement point
  • Open Collector-Ausgang (parametrierbar) – Alarmausgang (aktiv/passiv) – DC-Lüfter (PWM-Ausgang) – Fernanzeige (über optionale Digitalanzeige mit Frontplatte)
  • Simple to mount on the support rail provided
  • Suitable for all AC fans and fan units (up to 300 W) with IEC 60320 C13 plug (plug & play)
  • Simple adjustment of switch-on temperature (with knob and digital display)

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Temperaturkontrolle

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Menge Beschreibung Länge mm
Katalognummer Menge Beschreibung Länge mm
1 Stück Drehzahlregelung mit SCHUKO/UTE-Stecker -
1 Stück Drehzahlregelung mit IEC 60320 C13-Stecker -
1 Stück Anschlusskabel für DC-Lüfter oder Alarmausgang 2000.0