Filterlüfter FL 600 - erhältlich außerhalb der USA

Grafik für Filterlüfter FL 600 - erhältlich außerhalb der USA in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • Einfacher Umbau von Druck‐ auf Saugbetrieb
  • Einfache werkzeuglose Montage durch Einclipsen (zusätzlich anschraubbar)
  • Luftfördermenge 640 m3/h

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    Filterlüfter

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Spannung
 
Katalognummer Spannung
Katalognummer Spannung
115 VAC
230 VAC