19''-fan 1 U with front switch

Grafik für 19''-fan 1 U with front switch in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Adaption an Baugruppenträger möglich
  • Frontseitiger, beleuchteter Netzschalter bei AC-Geräten, gekoppelt mit zusätzlichem, rückseitigen Netzspannungsausgang; mechanische Zugentlastung für das Netzein- und Netzausgangskabel
  • Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857

    Zubehör-Kategorie:

    Kühlen, Heizen, Temparaturkontrolle

    Zubehör-Typ:

    19" Lüftereinheiten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Lüfter
Spannung
 
Katalognummer Leistungsaufnahme (W) Luftfördermenge (m³/h) Anzahl der Lüfter Spannung
Katalognummer Leistungsaufnahme (W) Luftfördermenge (m³/h) Anzahl der Lüfter Spannung
45.0 440.0 3 230 VAC
90.0 845.0 6 230 VAC
46.5 440.0 3 115 VAC
93.0 845.0 6 115 VAC
24.0 506.0 3 24 VDC
48.0 970.0 6 24 VDC