19''- Frontplatten, Blindplatte

Grafik für 19''- Frontplatten, Blindplatte in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Al eloxiert, Farben lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021)

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Dicke mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Abmessung D mm Abmessung x1 mm Abmessung x2 mm
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Dicke mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Abmessung D mm Abmessung x1 mm Abmessung x2 mm
1 43.6 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 31.7 - -
1 43.6 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 31.7 - -
1 43.6 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 31.7 - -
1 43.6 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 31.7 - -
2 88.1 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 76.2 - -
2 88.1 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 76.2 - -
2 88.1 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 76.2 - -
2 88.1 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 76.2 - -
3 132.5 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 57.1 - -
3 132.5 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 57.1 - -
3 132.5 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 57.1 - -
3 132.5 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 57.1 - -
4 177.0 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 101.6 - -
4 177 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 101.06 - -
4 177.0 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 101.6 - -
4 177.0 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 101.6 - -
5 221.4 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 146.0 - -
5 221.4 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 146.0 - -
5 221.4 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 146.0 - -
5 221.4 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 146.0 - -
6 265.9 3.0 RAL 7021 4 Befestigungslöcher 190.4 - -
6 265.9 3.0 RAL 7035 4 Befestigungslöcher 190.4 - -
6 265.9 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 4 Befestigungslöcher 190.4 - -
6 265.9 4.0 eloxiert 4 Befestigungslöcher 190.4 - -
7 310.3 3.0 RAL 7021 8 Befestigungslöcher 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 RAL 7035 8 Befestigungslöcher 234.9 88.9 57.1
7 310.3 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 8 Befestigungslöcher 234.9 88.9 57.1
7 310.3 4.0 eloxiert 8 Befestigungslöcher 234.9 88.9 57.1
8 354.8 3.0 RAL 7021 8 Befestigungslöcher 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 RAL 7035 8 Befestigungslöcher 279.4 101.6 76.2
8 354.8 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 8 Befestigungslöcher 279.4 101.6 76.2
8 354.8 4.0 eloxiert 8 Befestigungslöcher 279.4 101.6 76.2
9 399.2 3.0 RAL 7021 8 Befestigungslöcher 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 RAL 7035 8 Befestigungslöcher 323.8 101.6 120.6
9 399.2 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 8 Befestigungslöcher 323.8 101.6 120.6
9 399.2 4.0 eloxiert 8 Befestigungslöcher 323.8 101.6 120.6
10 443.7 3.0 RAL 7021 8 Befestigungslöcher 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 RAL 7035 8 Befestigungslöcher 368.3 101.6 165.1
10 443.7 3.0 eloxiert, Schnittkanten blank 8 Befestigungslöcher 368.3 101.6 165.1
10 443.7 4.0 eloxiert 8 Befestigungslöcher 368.3 101.6 165.1