19''- Frontplatte für Kabelösen

Grafik für 19''- Frontplatte für Kabelösen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 19"-Frontplatte zur Aufnahme von Kabelösen (Montage der Kabelösen, einstecken und 45°-Drehung)

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Frontplatten

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Menge Beschreibung Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Höhe in mm Breite mm Tiefe D Höhe HE
Katalognummer Menge Beschreibung Farbe/Oberfläche Dicke mm Höhe HE Höhe in mm Breite mm Tiefe D Höhe HE
1 Stück 19" Frontplatte mit Kabelöse RAL 7035 1.5 1 43.6 - - -
1 Stück 19" Frontplatte mit Kabelöse RAL 7021 1.5 1 43.6 - - -
VPE 5 Stück steel cable eye, depth 115mm - - - - 30.0 115.0 40
VPE 5 Stück 19" front panel with cable eyes, plastic cable eye - - - - 30.0 55.0 -
VPE 5 Stück - - - - - 30.0 100.0 -
VPE 5 Stück 19" front panel with cable eyes, double steel cable eye - - - - 30.0 80.0 40
VPE 5 Stück double steel cable eye, depth 115mm - - - - 30.0 115.0 40
VPE 5 Stück rubber pad for double steel cable eye 80mm - - - - - - -
VPE 5 Stück rubber pad for double steel cable eye 115mm - - - - - - -