VPX Gehäusesystem, 4 HE, 5 Slot, mit/ohne Rear I/O

Grafik für VPX Gehäusesystem, 4 HE, 5 Slot, mit Rear I/O in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Entwärmung durch zwei Radialventilatoren von vorne nach hinten
  • System für vertikalen Karteneinbau mit Kartenformat, 3 HE, 160 mm tief
  • 19"‐Netzgerät, 250 W, 3 HE, 8 TE (weiteres Netzgerät optional)
  • VPX‐Backplane konform zu VITA 46, 5 Slot, 3 HE, 0,8" Pitch, Full Mesh Topologie

    Spezifikation:

    VPX

    Abmessungen:

    Desktop

    Netzteiltyp:

    19" kompatible

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Rear I/O
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Höhe HE Breite TE
275.0 177.0 5 Ohne Rear I/O 4 44
275.0 177.0 5 Mit Rear I/O 4 44