Luftleitblech mit Frontplatte, Edelstahldichtung (RatiopacPro/-air, EuropacPro)

Grafik für Luftleitblech mit Frontplatte in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zentralverriegelung, Versteifungsprofil, C-Profil, Lüftungsabdeckung, Kabelführungssystem

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Hinweis:

    Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O Boards auf Anfrage

    Typ:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Kühlung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Menge Beschreibung Höhe HE Breite TE
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 4
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 4
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 8
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 8
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 12
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 3 12
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 4
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 4
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 8
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 8
160.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 12
220.0 1 Stück Luftleitblech mit Frontplatte (EMC‐Edelstahldichtung) 6 12