VARISTAR IP 55 mit verglaster- oder Stahlfronttür

Grafik für VARISTAR IP 55 mit verglaster- oder Stahlfronttür in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, Seitenwände geschraubt
  • Schutzart IP 55
  • Statische Traglast 800 kg

    Produktfamilie:

    Varistar

    Lieferform:

    montiert

    Hinweis:

    Weitere Abmessungen und Ausführungen im ServicePLUS IP 55. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres Paar Winkelprofile notwendig.

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12~

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    800 kg/ 1750 Ib statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Typ
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Tiefe D Farbe Beschreibung Produktstatus
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Breite mm Tiefe mm Tiefe D Farbe Beschreibung Produktstatus
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Mit verglaster Tür -
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Mit Stahltür -
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Mit Stahltür Neu
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Mit verglaster Tür Neu