Testadapter, Bauform M

Grafik für Testadapter, Bauform M in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 23021-616
Zur Produktgruppe
  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform M
  • Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I) Messfeldausführungen: – M (F/H): F: Messösen (a) und Messstifte (b) mit Jumpern H: Messbrücken (c), (Durchmesser 4 mm) – M (C/Koax): C: Messbrücken steckbar, Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap
  • 2 Versionen: - M (F/H): mit Hochstromkontakten (H) - M (C/Koax): mit Koaxialsteckkontakten

    Beschreibung:

    Bauform-M

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Tiefe mm 160.0
Steckertyp M (F24/H7)
Für Kartentiefe 160.0
Backplane‐Typ 2L
Messfeld für U / I
Beschreibung Strom- und Spannungsmessung
Höhe HE 3
Layerzahl 2

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken
2 10 Ersatzmessbrücken

Zubehör

Artikel