Testadapter für VMEbus

Grafik für Testadapter für VMEbus in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 1 Steckplatz für zweiten Prüfling, 1 Steckplatz für Terminatorplatine
  • Zusätzliche Messpins, z.B. für Messspitze eines Oszilloskops (b)
  • Die Leitungsführung und der Lagenaufbau sind an die Anforderungen des VME Busses angepasst
  • Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I) (a)
  • Spannungsversorgungsleitungen sind auf 2 A ausgelegt
  • 6 HE Testadapter bestehen aus zwei 3 HE Testadaptern verbunden über einen Zwischenadapter

    Beschreibung:

    Für VMEbus

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Für Kartentiefe mm
Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Beschreibung P1 Höhe HE Layerzahl P2
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Beschreibung P1 Höhe HE Layerzahl P2
160.0 C96 160.0 Strom- und Spannungsmessung C96 3 6 -
220.0 C96 220.0 Strom- und Spannungsmessung C96 3 6 -
280.0 C96 280.0 Strom- und Spannungsmessung C96 3 6 -
160.0 C96 160.0 Strom- und Spannungsmessung - 3 6 C96
220.0 C96 220.0 Strom- und Spannungsmessung - 3 6 C96
280.0 C96 280.0 Strom- und Spannungsmessung - 3 6 C96
160.0 C96, C64 160.0 Strom- und Spannungsmessung C96 6 6 C64
160.0 C96 160.0 Strom- und Spannungsmessung C96 6 6 C96
220.0 C96, C64 220.0 Strom- und Spannungsmessung C96 6 6 C64
220.0 C96 220.0 Strom- und Spannungsmessung C96 6 6 C96
280.0 C96 280.0 Strom- und Spannungsmessung C96 6 6 C96