Testadapter, Bauform F

Grafik für Testadapter, Bauform F in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 2 verschiedene Messfeldausführungen: – Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I): Messbrücken steckbar (a); – Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken eingelötet
  • Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b)
  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform F
  • Äußere Pinreihen (Pin 1a, c, e und Pin 16a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)

    Beschreibung:

    Bauform-F

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Backplane‐Typ Messfeld für Beschreibung Höhe HE Layerzahl
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Backplane‐Typ Messfeld für Beschreibung Höhe HE Layerzahl
160.0 F48 160.0 2L U Spannung 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 2
220.0 F48 220.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 2
160.0 F48 160.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 2