Testadapter, Bauform C

Grafik für Testadapter, Bauform C in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform C
  • Äußere Pinreihen (C96: Pin 1a, b, c und Pin 32a, b, c C64: Pin 1a, c und Pin 32a, c) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)
  • Steckertyp C96: Steckplatz für zweiten Prüfling oder Terminatorplatine (b)
  • Äußere Pinreihen (C96: Pin 1a, b, c und Pin 32a, b, c C64: Pin 1a, c und Pin 32a, c) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)
  • 2 verschiedene Messfeldausführungen: Messfeld für Strom‐ und Spannungsmessung (U / I): Messbrücken steckbar; Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken eingelötet
  • Steckertyp C96: Steckplatz für zweiten Prüfling oder Terminatorplatine (b)
  • Steckertyp C64: Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap

    Beschreibung:

    Bauform-C

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Tiefe (mm)
Höhe U
Für Kartentiefe mm
Backplane-Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Backplane‐Typ Messfeld für Beschreibung Höhe HE Layerzahl
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Backplane‐Typ Messfeld für Beschreibung Höhe HE Layerzahl
160.0 C 96 160.0 2L U Spannung 3 2
160.0 C 64 160.0 1L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 4
220.0 C 64 220.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 1
220.0 C 96 220.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 2
220.0 C 96 220.0 4L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 4
280.0 C 96 280.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 2
280.0 C 96 280.0 4L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 4
340.0 C 96 340.0 4L U / I Strom- und Spannungsmessung 3 4
160.0 C 64 160.0 1L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 1
160.0 C 96 160.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 2
160.0 C 96 160.0 4L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 4
160.0 C 64 220.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 2
220.0 C 96 220.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 2
280.0 C 96 280.0 2L U / I Strom- und Spannungsmessung 6 2