Fernüberwachte (pro Ausgang) und ferngesteuerte Steckdosenleisten

Grafik für Fernüberwachte (pro Ausgang) und ferngesteuerte Steckdosenleisten in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Messen von Strom, Spannung und Leistung (Schein- und Wirkleistung) pro Ausgang, pro Phase und Summenwert
  • Zur Erfassung von Temperatur, Feuchte usw. können Umgebungssensoren angeschlossen werden
  • Lokale Anzeige von Strom und Spannung pro Ausgang und Summenwert
  • Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher
  • Ethernet Schnittstelle und Web-Interface

    Beschreibung:

    Stromverteilungskomponenten

    Ausgänge:

    IEC C13/C19

    Steuerungsfunktion:

    Fernüberwacht und ferngesteuert

    Eingangskabel:

    Anschlussstecker nach IEC 60309

    Typ:

    Stromverteilungseinheit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Breite mm Eingang Anzahl Ausgänge Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Breite mm Eingang Anzahl Ausgänge Höhe HE
183.0 44.0 440.0 440.0 230 VAC, 16 A 8x IEC C13 1
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 VAC, 32 A 20x IEC C13 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 VAC, 32 A 20x IEC C13, 4x IEC C19 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 400 VAC, 32 A 21x IEC C13, 3x IEC C19 -