Fernüberwachte (pro Phase) und ferngesteuerte Steckdosenleiste

Grafik für Fernüberwachte (pro Phase) und ferngesteuerte Steckdosenleiste in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Ethernet Schnittstelle und Web-Interface
  • Zur Erfassung von Temperatur, Feuchte usw. können Umgebungssensoren angeschlossen werden
  • Ausgänge nach IEC 60320 mit C13-Buchsen (230 VAC, 10 A) und C19-Buchsen (230 VAC, 16 A)
  • Lokale Anzeige von Strom und Spannung pro Phase und Summenwert
  • Messen von Strom, Spannung und Leistung (Schein- und Wirkleistung) pro Phase und Summenwert
  • Mit magnetischen Trennschaltern nach UL 489 (bei 32 A Ausführung)
  • Netzanschluss 230 VAC/ 400 VAC, 16 A- oder 32 A-Stecker, Kabellänge 3 m
  • Ferngesteuertes Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher

    Typ:

    Stromverteilungseinheit

    Ausgänge:

    IEC C13/C19

    Steuerungsfunktion:

    Fernüberwacht

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Länge mm
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Breite mm Eingang Anzahl Ausgänge
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Breite mm Eingang Anzahl Ausgänge
133.0 44.0 440.0 440.0 230 VAC, 16 A, 1phasig, IEC 60320 C20 8x IEC C13
65.0 52.0 1297.0 1297.0 230 VAC, 16 A, 1phasig, IEC 60320 C20 24x IEC C13
65.0 52.0 1539.0 1539.0 230 VAC, 32 A, 1phasig, IEC 60309 20x IEC C13, 4x IEC C19
65.0 52.0 1780.0 1780.0 400 VAC, 32 A, 3phasig, IEC 60309 24x IEC C13, 12x IEC C19