UTE-Steckdosenleiste

Grafik für UTE-Steckdosenleiste in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 230 V, 16 A
  • Gemäß NFC 61-303
  • Socket strip with SCHUKO sockets, either with switch or functional elements
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Horizontal and vertical mounting
  • Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
  • Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    UTE

    Eingangskabel:

    SCHUKO / UTE Stecker

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Ausführung
Länge mm
Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 438.5 8 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1