Steckdosenleiste Schweizer-Ausführung

Grafik für Steckdosenleiste Schweizer-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • 230 V, 10 A
  • Gemäß SEV.IEC 60884
  • Anschlussleitung 2 m mit Stecker Schweizer-Ausführung
  • Steckdosenleisten mit Steckereinsätzen Schweizer-Ausführung, wahlweise mit Schalter
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Montage horizontal und vertikal möglich

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    Schweizer-Ausführung

    Eingangskabel:

    Stecker Schweizer Ausführung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 438.5 9 1
44.0 438.5 10 1