SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland® Anschluss

Grafik für SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland® Anschluss in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Buchseneinsätze in den Farben weiß, schwarz oder rot
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Ausgang mit SCHUKO-Buchsen
  • Ausführungen mit und ohne Überstromschutz
  • Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • Montage horizontal und vertikal möglich
  • Gemäß DIN 57620

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    SCHUKO

    Eingangskabel:

    Wieland® GST 18 Stecker

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Beschreibung Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Beschreibung Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 438.5 Steckdose Farbe weiß 8 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe schwarz 8 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe rot 8 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe weiß 6 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe schwarz 6 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe rot 6 1