SCHUKO‐Steckdosenleiste

Grafik für SCHUKO‐Steckdosenleiste in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 230 V, 16 A
  • Montage horizontal und vertikal möglich
  • Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker
  • Gemäß DIN 57620, VDE 0620
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Steckdosenleisten mit SCHUKO-Steckereinsätzen, wahlweise mit Schalter oder Funktionselementen
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    SCHUKO

    Eingangskabel:

    SCHUKO / UTE Stecker

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tiefe (mm)
Länge mm
Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 184.0 3 1
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 9 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1