IEC-Steckdosenleiste, C19 (8/12 Steckereinsätze)

Grafik für IEC-Steckdosenleiste, C19 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Steckdosenleisten mit C19 IEC-Buchsen
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • Montage vertikal (19"-Ausführung horizontal und vertikal)
  • Anschlussleitung 2 m, mit Anschlussstecker nach IEC 60309
  • Einbauhöhe 1 HE

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    IEC C19

    Eingangskabel:

    Anschlussstecker nach IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Steckdosen
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Beschreibung Eingang Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Beschreibung Eingang Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 44.0 438.5 IEC 60320 C19 230 VAC, 16 A 8 x IEC C19 1