IEC-Steckdosenleiste, C13/C19, 3 Phasen

Grafik für IEC-Steckdosenleiste, C13/C19, 3 Phasen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 400 V, 32 A (mit 6 x 16 A Sicherung), 16 A (ohne Sicherung)
  • Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen nach IEC 60320 (C13 oder C13/C19)
  • Montage vertikal
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • Anschlussleitung 2 m, 3 Phasen, mit Anschlussstecker nach IEC 60309 (16 A oder 32 A)
  • Einbauhöhe 1 HE

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    3

    Ausgänge:

    IEC C13/C19

    Eingangskabel:

    Anschlussstecker nach IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Steckdosen
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Eingang Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Eingang Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 44.0 947.5 400 VAC, 16 A 18 x IEC C13 1
44.0 44.0 947.5 400 VAC, 16 A 18 x IEC C13, 6 x IEC C19 1
44.0 44.0 1753.0 400 VAC, 32 A 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19 1