IEC-Steckdosenleiste, C13

Grafik für IEC-Steckdosenleiste, C13 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 230 V, 10 A
  • Montage horizontal und vertikal möglich
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen
  • Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhülsen
  • Gemäß IEC 60320
  • Einbauhöhe 1 HE

    Hinweis:

    Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    IEC C13

    Eingangskabel:

    offenes Ende mit Aderendhülsen

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 438.5 8 x IEC C13 1
44.0 438.5 12 x IEC C13 -
44.0 608.5 16 x IEC C13 1