Fernüberwachte (pro Phase) Steckdosenleisten

Grafik für Fernüberwachte (pro Phase) Steckdosenleisten in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ethernet Schnittstelle und Web-Interface
  • Lokale Anzeige von Strom und Spannung pro Phase und Summenwert
  • Ausgänge nach IEC 60320 mit C13-Buchsen (230 VAC, 10 A) und C19-Buchsen (230 VAC, 16 A)
  • Netzanschluss 230 VAC/ 400 VAC, 16 A- oder 32 A-Stecker, Kabellänge 3 m
  • Messen von Strom, Spannung und Leistung (Schein- und Wirkleistung) pro Phase und Summenwert
  • Mit magnetischen Trennschaltern nach UL 489 (bei 32 A Ausführung)
  • Zur Erfassung von Temperatur, Feuchte usw. können Umgebungssensoren angeschlossen werden

    Typ:

    Stromverteilungseinheit

    Ausgänge:

    IEC C13/C19

    Steuerungsfunktion:

    Fernüberwacht

    Eingangskabel:

    Anschlussstecker nach IEC 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Eingang Anzahl Ausgänge
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Länge mm Eingang Anzahl Ausgänge
52.0 55.0 1780.0 400 VAC, 32 A, 3phasig, IEC 60309 24x IEC C13, 12x IEC C19
133.0 44.0 440.0 230 VAC, 16 A, 1phasig, IEC 60320 C20 8x IEC C13
43.0 52.0 1298.0 230 VAC, 16 A, 1phasig, IEC 60320 C20 24x IEC C13
53.0 52.0 1539.0 230 VAC, 32 A, 1phasig, IEC 60309 20x IEC C13, 4x IEC C19