BS-Steckdosenleiste

Grafik für BS-Steckdosenleiste in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Horizontal and vertical mounting
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • In accordance with BS 1363
  • Installation height 1 U
  • 230 V, 13 A
  • Anschlussleitung 2 m mit BS-Stecker 8 Sicherung integriert)
  • Socket strips with British Standard sockets, optionally with switch

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    BS

    Eingangskabel:

    BS-Stecker (Sicherung integriert)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 438.5 7 1
44.0 947.5 10 1
44.0 438.5 6 1