Single-Board-Gehäuse

data communication cabinets

INTERSCALE

EIN UMFASSENDES KONZEPT
FÜR DIE KONFIGURATION VON
INDUSTRIELLEN IoT-SYSTEMEN

SCHRITT FÜR SCHRITT

ZUR KOMPLETTLÖSUNG


Die Interscale-Produktlinie von Schroff umfasst eine Vielzahl von anpassbaren Gehäusen, Bauteilen, Kühllösungen und Zubehör zum Schutz von

  • ungenormten Boards,
  • genormten Boards mit kleinem Formfaktor wie Mini-ITX, MicroATX usw.
    sowie von
  • Single-Board-Computern wie Embedded NUC™ oder Raspberry Pi.

Stellen Sie sich aus standardisierten und vordefinierten Bauteilen Ihr Wunschsystem zusammen.

Download the eBook now



JETZT LOSLEGEN

UND WUNSCHLÖSUNG ZUSAMMENSTELLEN



  • Über Interscale
    nVent hat seine Schroff Interscale-Plattform eigens für Boards mit kleinem Formfaktor bzw. kundenspezifische Boards entwickelt, um maximale Flexibilität zu bieten.

    • • Verriegelungskonstruktion mit Laschen für einen integrierten EMV-Schutz bis zu IP 30

    • • Befestigung mit zwei oder vier Schrauben

    • • Einfache Montage

    • • Schneller Zugriff auf die verbaute Elektronik