VARISTAR NET Plus - Anreihschrank, Einzelschrank

Grafik für VARISTAR NET Plus - Anreihschrank, Einzelschrank in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schutzart IP 20
  • Netzwerkschrank mit zwei 19"-Ebenen und Sockel
  • Statische Traglast bis 400 kg (Slim-Line)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Netzwerkschrank

    Traglast:

    400 kg/ 880 lb statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Version Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Version Höhe HE
600.0 1200.0 600.0 600.0 Einzelschrank 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Einzelschrank 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Einzelschrank 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Einzelschrank 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Einzelschrank 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Einzelschrank 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Einzelschrank 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Einzelschrank 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Einzelschrank 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Einzelschrank 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Einzelschrank 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Einzelschrank 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Einzelschrank 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Einzelschrank 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Einzelschrank 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Einzelschrank 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Einzelschrank 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Einzelschrank 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Einzelschrank 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Einzelschrank 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Einzelschrank 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Einzelschrank 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Einzelschrank 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Einzelschrank 47
600.0 1200.0 600.0 600.0 Anreihschrank 24
800.0 1200.0 600.0 800.0 Anreihschrank 24
900.0 1200.0 600.0 900.0 Anreihschrank 24
1000.0 1200.0 600.0 1000.0 Anreihschrank 24
600.0 1200.0 800.0 600.0 Anreihschrank 24
800.0 1200.0 800.0 800.0 Anreihschrank 24
900.0 1200.0 800.0 900.0 Anreihschrank 24
1000.0 1200.0 800.0 1000.0 Anreihschrank 24
600.0 2000.0 600.0 600.0 Anreihschrank 42
800.0 2000.0 600.0 800.0 Anreihschrank 42
900.0 2000.0 600.0 900.0 Anreihschrank 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 Anreihschrank 42
600.0 2000.0 800.0 600.0 Anreihschrank 42
800.0 2000.0 800.0 800.0 Anreihschrank 42
900.0 2000.0 800.0 900.0 Anreihschrank 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 Anreihschrank 42
600.0 2200.0 600.0 600.0 Anreihschrank 47
800.0 2200.0 600.0 800.0 Anreihschrank 47
900.0 2200.0 600.0 900.0 Anreihschrank 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 Anreihschrank 47
600.0 2200.0 800.0 600.0 Anreihschrank 47
800.0 2200.0 800.0 800.0 Anreihschrank 47
900.0 2200.0 800.0 900.0 Anreihschrank 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 Anreihschrank 47