VARISTAR Colocation RAL 7021

Grafik für VARISTAR Colocation RAL 7021 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Colocation Schränke mit 2, 3 oder 4 Fächern zum Einbau von z.B. Servern (siehe Spezifikationstabelle)
  • Flexible Kabelzuführung; kann von oben, unten, links und rechts erfolgen (getrennte Daten und Stromzuführung möglich)
  • Mehrpunkt-Türverriegelung
  • Perforierte Türen
  • Schutzart IP 20
  • Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Perforierte Front- und Rücktür

    Typ:

    Serverschrank, Colocation

    Traglast:

    800 kg/ 1800 lb statisch

    Material:

    Stahlrahmen und Stahlverkleidung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
Anzahl Fächer
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Anzahl Fächer Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Anzahl Fächer Höhe HE
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 2 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 3 42
1000.0 2000.0 600.0 1000.0 4 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 2 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 3 42
1200.0 2000.0 600.0 1200.0 4 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 2 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 3 42
1000.0 2000.0 800.0 1000.0 4 42
1200.0 2000.0 800.0 1200.0 2 42
1200.0 2000.0 800.0 1200.0 3 42
1200.0 2000.0 800.0 1200.0 4 42
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 2 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 3 47
1000.0 2200.0 600.0 1000.0 4 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 2 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 3 47
1200.0 2200.0 600.0 1200.0 4 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 2 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 3 47
1000.0 2200.0 800.0 1000.0 4 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 2 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 3 47
1200.0 2200.0 800.0 1200.0 4 47
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 2 52
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 3 52
1000.0 2450.0 600.0 1000.0 4 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 2 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 3 52
1200.0 2450.0 600.0 1200.0 4 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 2 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 3 52
1000.0 2450.0 800.0 1000.0 4 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 2 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 3 52
1200.0 2450.0 800.0 1200.0 4 52