LAN Wandgehäuse

Grafik für LAN Wandgehäuse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Mit Anreihmodulen erweiterbar
  • Tür und Seitenwände leicht abnehmbar
  • Optimale Führung von Lichtwellenleitern
  • Flaches Wandgehäuse
  • Ideal als LWL-Unterverteiler, 4 HE-Wandverteiler oder als Kombination LWL-, Kupfer- und Telefonverteiler

    Produktfamilie:

    LAN Wandgehäuse

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glastür am Gehäuse

    Typ:

    Wandgehäuse

    Traglast:

    25 kg/ 55 lb statisch

    Material:

    Gehäuse und Tür aus Stahl

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe Material Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe Material Beschreibung
220.0 600.0 425.0 RAL 7035 Gehäuse und Tür aus Stahl Wandverteiler 4 HE, vertikal
220.0 600.0 425.0 RAL 7035 St Wandverteiler, modular, Grundgehäuse
220.0 600.0 225.0 RAL 7035 St Wandverteiler, modular, Anreihmodul
85.0 300.0 300.0 RAL 7035 St LWL - Kleingehäuse