RatiopacPRO AIR, Gehäuse, ungeschirmt, mit Frontgriffen

Grafik für RatiopacPRO AIR, Gehäuse, ungeschirmt, mit Frontgriffen in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung unterhalb und oberhalb des Kartenraums
  • Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19"-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau z. B. mit Montageplatte
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
  • Ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
  • Download der 3D CAD-Daten im Internet
  • Ausführung mit Frontgriffen

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Applikation:

  • Desktop-Ausführung
  • tragbar
  • Optionen:

    Frontgriff

    Kühlung:

  • Perforiert, optionale Kühlung mit Lüfter
  • Perforiert
  • Ausführung:

    Leergehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE Breite mm Tiefe D Tiefe mm
Katalognummer Höhe HE Höhe mm Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE Breite mm Tiefe D Tiefe mm
4 177.8 4 28 164.3 255.5 255.5
4 177.8 4 28 164.3 315.5 315.5
4 177.8 4 42 235.54 255.5 255.5
4 177.8 4 42 235.54 315.5 315.5
4 177.8 4 42 235.54 375.5 375.5
4 177.8 4 42 235.54 435.5 435.5
4 177.8 4 63 342.42 315.5 315.5
4 177.8 4 63 342.42 375.5 375.5
4 177.8 4 63 342.42 435.5 435.5
4 177.8 4 84 448.9 255.5 255.5
4 177.8 4 84 448.9 315.5 315.5
4 177.8 4 84 448.9 375.5 375.5
4 177.8 4 84 448.9 435.5 435.5
4 177.8 4 84 448.9 495.5 495.5
5 222.25 5 28 164.3 255.5 255.5
5 222.25 5 28 164.3 315.5 315.5
5 222.25 5 42 235.54 255.5 255.5
5 222.25 - 42 235.54 315.5 315.5
5 222.25 5 42 235.54 375.5 375.5
5 222.25 5 42 235.54 435.5 435.5
5 222.25 5 63 342.42 315.5 315.5
5 22.25 5 63 342.42 375.5 375.5
5 222.25 5 63 342.42 435.5 435.5
5 222.25 5 84 448.9 255.5 255.5
5 222.25 5 84 448.9 315.5 315.5
5 222.25 5 84 448.9 375.5 375.5
5 222.25 5 84 448.9 435.5 435.5
5 222.25 5 84 448.9 495.5 495.5
7 311.15 7 28 164.3 255.5 255.5
7 311.15 7 28 164.3 315.5 315.5
7 311.15 7 42 235.54 255.5 255.55
7 311.15 7 42 235.54 315.5 315.5
7 311.15 7 42 235.54 375.5 375.5
7 311.15 7 42 235.54 435.5 435.5
7 311.15 7 63 342.42 315.5 315.5
7 311.15 7 63 342.42 375.5 375.5
7 311.15 7 63 342.42 435.5 435.5
7 311.15 7 84 448.9 255.5 255.5
7 311.15 - 84 448.9 315.5 315.5
7 315.15 7 84 448.9 375.5 375.5
7 311.15 7 84 448.9 435.5 435.5
7 311.15 7 84 448.9 495.5 495.5