RatiopacPRO AIR, Gehäuse, ungeschirmt, mit

Grafik für RatiopacPRO AIR, Gehäuse, ungeschirmt, mit in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ausführung mit Frontblenden
  • Download der 3D CAD-Daten im Internet
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)
  • Ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
  • Das Gehäuse verfügt über 2 x 1/2 HE Freiraum für Belüftung unterhalb und oberhalb des Kartenraums
  • Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19"-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau z. B. mit Montageplatte
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Optionen:

    Frontblende

    Kühlung:

  • Perforiert, optionale Kühlung mit Lüfter
  • Perforiert
  • Ausführung:

    Leergehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
255.5 177.8 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.8 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.8 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.8 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.8 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.8 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.8 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.8 342.42 375.5 4 4 63
435.5 177.8 342.42 435.5 4 4 63
255.5 177.8 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.8 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 - 4 84
435.5 177.8 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.8 448.9 495.5 4 4 84
255.5 222.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 222.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 222.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 222.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 222.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 222.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 222.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 222.25 342.42 375.5 5 5 63
435.5 222.25 342.42 435.5 5 5 63
255.5 222.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 222.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 222.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 225.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 222.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 311.15 164.3 255.5 7 7 28
315.5 311.15 164.3 315.5 7 7 28
255.5 311.15 235.54 255.5 7 7 42
315.5 311.15 235.54 315.5 7 7 42
375.5 311.15 235.54 375.5 7 7 42
255.5 311.15 342.42 255.5 7 7 63
315.5 311.5 342.42 315.5 7 7 63
375.5 311.15 342.42 375.5 7 7 63
435.5 311.15 342.42 435.5 7 7 63
255.5 311.15 448.9 255.5 7 7 84
315.5 315.15 448.9 315.5 7 7 84
375.5 311.15 448.9 375.5 7 7 84
435.5 311.15 448.9 435.5 7 7 84
495.5 311.15 448.9 495.5 7 7 84