Komplettgehäuse, RatiopacPRO, Tischgehäuse, Geschirmt

Grafik für RatiopacPRO, Komplettgehäuse, Geschirmt, Tischgehäuse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Rückwand mit Perforation
  • Geschirmt
  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech

    EMV-Schirmung:

    Geschirmt

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Optionen:

    Frontblende

    Kühlung:

    Perforiert

    Ausführung:

    Komplettgehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
255.5 132.6 164.3 255.5 ratiopacPRO 3 3 28
255.5 132.6 235.5 255.5 ratiopacPRO 3 3 42
315.5 132.6 235.5 315.5 ratiopacPRO 3 3 42
315.5 132.6 342.4 315.5 ratiopacPRO 3 3 63
315.5 132.6 448.9 315.5 ratiopacPRO 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 ratiopacPRO 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 ratiopacPRO 3 3 84
315.5 265.2 235.5 315.5 ratiopacPRO 6 6 42
315.5 265.2 342.4 315.5 ratiopacPRO 6 6 63
315.5 265.2 448.9 315.5 ratiopacPRO 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 ratiopacPRO 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 ratiopacPRO 6 6 84