RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, mit 19“ Winkel mit integrierten Frontgriffen

Grafik für RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, mit 19“ Winkel mit integriert in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Geeignet für Ein-/ Aushebegriffe nach IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x-Anwendungen
  • Gehäuse zum individuellen Ausbau, oder Innenausbau mit 19"-Norm-Komponenten z. B. mit Montageplatte
  • Ausführung mit 19"-Befestigungswinkeln mit Frontgriffen
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
  • Ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm
  • Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Applikation:

  • Schrankmontage
  • tragbar
  • Optionen:

    19"-Befestigungswinkel mit Frontgriff

    Kühlung:

    Perforiert

    Ausführung:

    Leergehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
88.1 448.9 255.5 2 2 84
88.1 448.9 315.5 2 2 84
88.1 448.9 375.5 2 2 84
88.1 448.9 435.5 2 2 84
88.1 448.9 495.5 2 2 84
132.6 448.9 255.5 3 3 84
132.6 448.9 315.5 3 3 84
132.6 448.9 375.5 3 3 84
132.6 448.9 435.5 3 3 84
132.6 448.9 495.5 3 3 84
177.0 448.9 255.5 4 4 84
177.0 489.0 315.5 4 4 84
177.0 448.9 375.5 4 4 84
177.0 448.9 435.5 4 4 84
177.0 448.9 495.5 4 4 84
265.2 448.9 255.5 6 6 84
265.2 448.9 315.5 6 6 84
265.2 448.9 375.5 6 6 84
265.2 448.9 435.5 6 6 84
265.2 448.9 495.5 6 6 84