RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, mit 19“ Winkel

Grafik für RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, mit 19“ Winkel in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ausführung mit 19"-Befestigungswinkeln
  • Geeignet für Ein-/ Aushebegriffe nach IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x-Anwendungen
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
  • Ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
  • Gehäuse zum individuellen Ausbau, oder Innenausbau mit 19"-Norm-Komponenten z. B. mit Montageplatte
  • Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Applikation:

    Schrankmontage

    Optionen:

    19"-Befestigungswinkel

    Kühlung:

    Perforiert

    Ausführung:

    Leergehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
255.5 88.1 448.9 255.5 2 2 84
315.5 88.1 448.9 315.5 2 2 84
375.5 88.1 448.9 375.5 2 2 84
435.5 88.1 448.9 435.5 2 2 84
495.5 88.1 448.9 495.5 2 2 84
255.5 132.6 448.9 255.5 3 3 84
315.5 132.6 448.9 315.5 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 3 3 84
495.5 132.6 448.9 495.5 3 3 84
255.5 177.0 448.9 255.5 4 4 84
315.5 177.0 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.0 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.0 448.9 495.5 4 4 84
255.5 201.3 448.9 255.5 5 5 84
255.5 201.3 448.9 255.5 5 5 84
315.5 201.3 448.9 315.5 5 5 84
315.5 201.3 448.9 315.5 5 5 84
375.5 201.3 448.9 375.5 5 5 84
375.5 201.3 448.9 375.5 5 5 84
435.5 201.3 448.9 435.5 5 5 84
495.5 201.3 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.3 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.3 448.9 495.5 5 5 84
255.5 265.2 448.9 255.5 6 6 84
315.5 265.2 448.9 315.5 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 56 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 6 6 84
495.5 265.2 448.9 495.5 6 6 84