RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung

Grafik für RatiopacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm und 340 mm
  • Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite
  • Ausführung mit Frontblenden
  • Ungeschirmt (EMV-Schirmung nachrüstbar)
  • Gehäuse zum individuellen Ausbau, oder Innenausbau mit 19"-Norm-Komponenten z. B. mit Montageplatte
  • Geeignet für Ein-/ Aushebegriffe nach IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x-Anwendungen

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Optionen:

    Frontblende

    Kühlung:

    Perforiert

    Ausführung:

    Leergehäuse

    Hinweis:

  • Modifikationen (Sonderfarben, Sondergrößen)
  • Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Deck-, Bodenblech oder Seitenwänden)
  • Montageservice ab 1 Stück

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
255.5 88.1 164.3 255.5 2 2 28
315.5 88.1 164.3 315.5 2 2 28
255.5 88.1 235.54 255.5 2 2 42
315.5 88.1 235.54 315.5 2 2 42
375.5 88.1 235.54 375.5 2 2 42
255.5 88.1 342.42 255.5 2 2 63
315.5 88.1 342.42 315.5 2 2 63
375.5 88.1 342.42 375.5 2 2 63
255.5 88.1 448.9 255.5 2 2 84
315.5 88.1 448.9 315.5 2 2 84
375.5 88.1 448.9 375.5 2 2 84
435.5 88.1 448.9 435.5 2 2 84
495.5 88.1 448.9 495.5 2 2 84
255.5 132.6 164.3 255.5 3 3 28
315.5 132.6 164.3 315.5 3 3 28
255.5 132.6 235.54 255.5 3 3 42
315.5 132.6 235.54 315.5 3 3 42
375.5 132.6 235.54 375.5 3 3 42
255.5 132.6 342.42 255.5 3 3 63
315.5 132.6 342.42 315.5 3 3 63
375.5 132.6 342.42 375.5 3 3 63
255.5 132.6 448.9 255.5 3 3 84
315.5 132.6 448.9 315.5 3 3 84
375.5 132.6 448.9 375.5 3 3 84
435.5 132.6 448.9 435.5 3 3 84
495.5 132.6 448.9 495.5 3 3 84
255.5 177.0 164.3 255.5 4 4 28
315.5 177.0 164.3 315.5 4 4 28
255.5 177.0 235.54 255.5 4 4 42
315.5 177.0 235.54 315.5 4 4 42
375.5 177.0 235.54 375.5 4 4 42
255.5 177.0 342.42 255.5 4 4 63
315.5 177.0 342.42 315.5 4 4 63
375.5 177.0 342.42 375.5 4 4 63
255.5 177.0 448.9 255.5 - 4 84
315.5 177.0 448.9 315.5 4 4 84
375.5 177.0 448.9 375.5 4 4 84
435.5 177.0 448.9 435.5 4 4 84
495.5 177.0 448.9 495.5 4 4 84
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
255.5 201.25 164.3 255.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
315.5 201.25 164.3 315.5 5 5 28
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
255.5 201.25 235.54 255.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
315.5 201.25 235.54 315.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
375.5 201.25 235.54 375.5 5 5 42
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
255.5 201.25 342.42 255.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
315.5 201.25 342.42 315.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
375.5 201.25 342.42 375.5 5 5 63
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
255.5 201.25 448.9 255.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
315.5 201.25 448.9 315.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
375.5 201.25 448.9 375.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
435.5 201.25 448.9 435.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
495.5 201.25 448.9 495.5 5 5 84
255.5 265.2 164.3 255.5 6 6 28
315.5 265.2 164.3 315.5 6 6 28
255.5 265.2 235.54 225.5 6 6 42
315.5 265.2 235.54 315.5 6 6 42
375.5 265.2 235.54 375.5 6 6 42
255.5 265.2 342.42 255.5 6 6 63
315.5 265.2 342.42 315.5 6 6 63
375.5 265.2 342.42 375.5 6 6 63
255.5 265.2 448.9 255.5 6 6 84
315.5 265.2 448.9 315.5 6 6 84
375.5 265.2 448.9 375.5 6 6 84
435.5 265.2 448.9 435.5 6 6 84
495.5 265.2 448.9 495.5 6 6 84