PropacPRO, komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung

Grafik für PropacPRO, komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
  • Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  • Ungeschirmt

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Optionen:

    Frontblende

    Ausführung:

    Komplettgehäuse

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe D h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe D h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
1 Stück 266.0 13.0 3 3 28
1 Stück 326.0 13.0 3 3 28
1 Stück 266.0 13.0 3 3 42
1 Stück 326.0 13.0 3 3 42
1 Stück 386.0 13.0 3 3 42
1 Stück 266.0 13.0 3 3 63
1 Stück 326.0 13.0 3 3 63
1 Stück 386.0 13.0 3 3 63
1 Stück 266.0 13.0 3 3 84
1 Stück 326.0 13.0 3 3 84
1 Stück 386.0 13.0 3 3 84
1 Stück 446.0 13.0 3 3 84
1 Stück 506.0 13.0 3 3 84
1 Stück 326.0 13.0 6 6 84
1 Stück 446.0 13.0 6 6 84