PropacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, tragbar

Grafik für PropacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, tragbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Herunterladen der CAD-Daten sind kostenfrei. Bitte klicken Sie für weitere Information den Reiter "Downloads"
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Vorbereitet zur Montage des Aufstelltragegriffes
  • Ungeschirmt
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
  • Vorbereitet für Erdung

    Produktfamilie:

    PropacPRO

    Hinweis:

    Aufstelltragegriffe bitte separat bestellen

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Optionen:

    Optionale Griffmontage

    Ausführung:

    Leergehäuse

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Tiefe D Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
1 Stück 326.0 3 U 3 42
1 Stück 386.0 3 3 42
1 Stück 326.0 3 3 63
1 Stück 386.0 3 3 63
1 Stück 326.0 3 3 84
1 Stück 386.0 3 3 84
1 Stück 326.0 4 4 42
1 Stück 326.0 4 4 63
1 Stück 386.0 4 4 63
1 Stück 386.0 4 U 4 84