PropacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung

Grafik für PropacPRO, Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Ungeschirmt
  • Vorbereitet für Erdung
  • Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech

    Familie:

    PropacPRO

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Optionen:

    Frontblende

    Ausführung:

    Leergehäuse

    Type:

    Gehäuse- Bausatz

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Tiefe D Höhe HE Breite TE Für Gehäusehöhe [HE]
Katalognummer Menge Tiefe D Höhe HE Breite TE Für Gehäusehöhe [HE]
1 Stück 266.0 2 42 -
1 Stück 326.0 2 42 -
1 Stück 266.0 2 63 -
1 Stück 326.0 2 63 -
1 Stück 386.0 2 63 -
1 Stück 266.0 3 28 -
1 Stück 326.0 3 28 -
1 Stück 266.0 3 42 -
1 Stück 326.0 3 42 -
1 Stück 386.0 3 42 3
1 Stück 266.0 3 63 3
1 Stück 326.0 3 63 3
1 Stück 386.0 3 63 3
1 Stück 266.0 3 84 3
1 Stück 326.0 3 84 -
1 Stück 386.0 3 84 -
1 Stück 446.0 3 84 3
1 Stück 506.0 3 84 3
1 Stück 266.0 4 42 4
1 Stück 326.0 4 42 4
1 Stück 266.0 4 63 4
1 Stück 326.0 4 63 4
1 Stück 386.0 4 63 4
1 Stück 446.0 4 63 4
1 Stück 386.0 4 84 4
1 Stück 446.0 4 84 4
1 Stück 506.0 4 84 4
1 Stück 326.0 6 84 6
1 Stück 386.0 6 84 6
1 Stück 446.0 6 84 6
1 Stück 506.0 6 84 6