Starrer Griff, Trapezform, grau

Grafik für Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, grau in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • benötigte Menge: 1 Griff bei 3 HE, 2 Griffe bei 6 HE
  • Griffe seitlich geschlossen
  • Beschriftungsplatte: Al, 1,5 mm
  • Eloxiert, Schnittkanten blank
  • Mit separater Beschriftungsplatte
  • Fixierclip separat bestellen
  • Griff: PPE, UL 94 V-1

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Griff:

    Trapezform, Starr

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

    VME

    Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Oberfläche Breite TE
Katalognummer Breite mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Oberfläche Breite TE
13.8 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 3
18.9 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 4
24.0 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 5
29.0 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 6
34.1 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 7
201.8 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 40
308.5 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 61
39.2 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 8
44.3 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 9
49.4 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 10
59.6 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 12
69.7 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 14
105.2 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 21
140.8 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 28
212.0 1 Stück (LLG 5) 5 Kunststoffhebel, UL 94, V-1 Grau 42