Frontplatte 6HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, Front- oder Rear I/O-Montage, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Grafik für Frontplatte 6HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Für frontseitige Montage
  • U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
  • Für frontseitige Montage, Leiterplattenbefestigung mit 0,1" Versatz
  • Für Rear I/O Montage
  • Frontplatte, 6 HE
  • Al-Profil, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
  • Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Hinweis:

    Please order EMC profile seal separately

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

  • IEL
  • IET
  • Trapezform, Typ 2
  • Montage:

  • Schraubverbindung – Vorderseite
  • Schraubverbindung –Rear I/O Seite
  • EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 45.38 261.8 2.5 6 9
1 Stück (LLG 5) 5 55.54 261.8 2.5 6 11
1 Stück (LLG 5) 5 70.78 261.8 2.5 6 14
1 Stück (LLG 5) 5 80.94 261.8 2.5 6 16