Frontplatte 3 HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, Frontmontage, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schir in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
  • Zentrierpin eingepresst St, rostfrei
  • U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
  • Al-Profil, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 
  • Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
  • Frontplatte, 3 HE, für frontseitige Montage

    Produktfamilie:

    Steckbaugruppen

    Hinweis:

    EMV-Profildichtung bitte separat bestellen

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-102
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.1/11
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

  • IET
  • Trapezform, Typ 2
  • IEL
  • Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Breite b mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 45.38 128.4 2.5 3 9
1 Stück (LLG 5) 5 55.54 128.4 2.5 3 11
1 Stück (LLG 5) 5 70.78 128.4 2.5 3 14
1 Stück (LLG 5) 5 80.94 128.4 2.5 3 16