Ein/-Aushebegriff, Typ IEL, schwarz

Grafik für Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, schwarz in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet
  • geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102
  • Linsenkopfschraube mit Torx, M2,5 x 7, St, vernickelt
  • Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2,5 x 12,3, St, vernickelt
  • Hebel/Taste UL 94 V-0
  • codierbar nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-103
  • Knoten Zn-Druckguss, vernickelt
  • mit Verriegelung
  • mit integriertem Zentrierpin für Lochstreifen

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • IEC 60297-3-103
  • Griff:

    IEL

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

  • VME64x
  • CompactPCI
  • Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
Version
 
Katalognummer Menge Material Oberfläche Ausführung
Katalognummer Menge Material Oberfläche Ausführung
VPE 10 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Schwarz, RAL 9005 Taste: Lichtgrau, RAL 7035 3 HE Vorderseite unten / 6 HE Rear I/O oben / 6 HE Vorderseite unten
VPE 10 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Schwarz, RAL 9005 Taste: Lichtgrau, RAL 7035 3 HE Rear I/O unten / 6 HE Vorderseite oben / 6 HE Rear I/O unten
VPE 100 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Schwarz, RAL 9005 Taste: Lichtgrau, RAL 7035 3 HE Vorderseite unten / 6 HE Rear I/O oben / 6 HE Vorderseite unten
VPE 100 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Schwarz, RAL 9005 Taste: Lichtgrau, RAL 7035 3 HE Rear I/O unten / 6 HE Vorderseite oben / 6 HE Rear I/O unten