Frontplatte 3 HE, U Profil, EMV Schirmung Textildichtung, für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff, (Rear I/O-Montage)

Grafik für Frontplatten für IEL-/IET-Ein-/Aushebegriffe, Rear IO, schirmbar in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE
  • U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung
  • Al-Profil, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 
  • Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff
  • Zentrierpin eingepresst St, rostfrei
  • Frontplatte, 3 HE
  • Für Rear I/O Montage

    Hinweis:

    Rear‐I/O‐Platten für Off‐Set auf Anfrage

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

  • IEL
  • IET
  • Montage:

    Schraubverbindung –Rear I/O Seite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 19.98 128.4 2.5 3 4
1 Stück (LLG 5) 5 40.3 128.4 2.5 3 8
1 Stück (LLG 5) 5 60.64 128.4 2.5 3 12