Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schirmbar (Textildichtung), für Aushebegriff (Typ 1)

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, schir in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zentrierpin eingepresst, St, rostfrei
  • Al-Profil, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
  • Frontplatte, U-Profil, schirmbar

    Hinweis:

    EMV-Profildichtung bitte separat bestellen

    Spezifikation:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite leitfähig

    Griff:

    Trapezform, Typ 1

    Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Für Gehäusehöhe [HE] Frontplattendicke mm Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 4
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 6
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 8
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 10
1 Stück (LLG 5) 5 128.4 2.5 3 12
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 4
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 6
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 8
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 10
1 Stück (LLG 5) 5 261.8 2.5 6 12