Ein/-Aushebegriff, Typ IET, grau, Leiterplattenversatz 0,1"

Grafik für Ein/-Aushebegriff, Typ IET, grau, Leiterplattenversatz 0,1
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 0,1" Versatz wird für Netzgeräte mit SMD Plus verwendet
  • Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2,5 x 12,3, St, vernickelt
  • geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
  • mit Verriegelung
  • Linsenkopfschraube mit Torx, M2,5 x 7, St, vernickelt
  • codierbar nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-103
  • mit integriertem Zentrierpin für Lochstreifen
  • Knoten Zn-Druckguss, vernickelt
  • für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet
  • Hebel/Taste UL 94 V-0
  • nach IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102

    Spezifikation:

  • IEC 60297-3-103
  • IEC 60297-3-102
  • IEEE 1101.10
  • Griff:

    IET

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

  • CompactPCI
  • VME64x
  • Typ:

    Griff

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Anzahl
Version
 
Katalognummer Menge Material Oberfläche Ausführung
Katalognummer Menge Material Oberfläche Ausführung
VPE 10 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Lichtgrau, RAL 7035 Taste: Schwarz, RAL 9005 3HE Vorderseite unten/6HE Vorderseite unten
VPE 10 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Lichtgrau, RAL 7035 Taste: Schwarz, RAL 9005 6HE Vorderseite oben
VPE 100 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Lichtgrau, RAL 7035 Taste: Schwarz, RAL 9005 3HE Vorderseite unten/6HE Vorderseite unten
VPE 100 Stück Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 Hebel: Lichtgrau, RAL 7035 Taste: Schwarz, RAL 9005 6HE Vorderseite oben