EMV Dichtung - Textil, für Frontplatten 19"-Winkel / Eckprofil, -40 °C ... +85 °C

Grafik für EMC shielding - textile, for temperature range 40 ... 85 °C in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Temperaturbereich von ‐40 °C ... +85 °C
  • EMV‐Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt
  • Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19"‐ Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt die leitfähige Verbindung zu den U‐ Frontplatten her

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • Front Panels
  • PropacPRO
  • Frame Type Plug-In Units
  • Plug in units
  • EuropacPRO
  • EMV-Schirmung:

    Geschirmt (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    EMV-Schirmung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Anzahl
 
Katalognummer Höhe mm Menge Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Menge Höhe HE
52.0 VPE 10 Stück 2
97.0 VPE 10 Stück 3
97.0 VPE 100 Stück 3
142.0 VPE 10 Stück 4
187.0 VPE 10 Stück 5
232.0 VPE 10 Stück 6
232.0 VPE 100 Stück 6
365.0 VPE 10 Stück 9