Aushebegriff für Multibus® II

Grafik für Aushebegriff für Multibus® II in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Aushebegriff für Multibus® II, PC, UL 94 V-0
  • Lager Zn-Druckguss vernickelt
  • Bei 6 HE kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterplattenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden, damit wird Platz für SMD-Bauelemente auf der linken Seite geschaffen

    Spezifikation:

    Multibus II

    Griff:

    Multibus-II-kompatibel

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

    Multibus II

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Version
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Info Ausführung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Info Ausführung
1 Stück (LLG 10) 10 Plastikhebel, Zink-Druckguss Lager, UL 94, V-0 Symmetrical Version 6HE oben/6HE unten/9HE oben/9HE unten
1 Stück (LLG 10) 10 Plastikhebel, Zink-Druckguss Lager, UL 94, V-0 SMD Version, top 6HE oben/9HE oben
1 Stück (LLG 10) 10 Plastikhebel, Zink-Druckguss Lager, UL 94, V-0 SMD Version, bottom 6HE unten/9HE unten