Aushebegriff, Trapezform, Typ 1

Grafik für Aushebegriff, Trapezform, Typ 1 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Griff seitlich geschlossen, PPE, UL 94 V-1
  • Lagerbuchse (Ms)
  • Leiterplattenhalter Zn-Druckguss
  • Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank
  • Bei 6 HE kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterplattenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden, damit wird Platz für SMD-Bauelemente auf der linken Seite geschaffen

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen bei 3 HE nur 1 Griff unten bestellen bei 6 HE : 1 Griff unten und 1 Griff oben bestellen

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Griff:

    Trapezform, Typ 1

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

    VME

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Ausführung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Ausführung
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94, V-1 3HE oben/6HE unten
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94, V-1 6HE oben
1 Stück (LLG 10) 10 Grau Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94, V-1 3HE oben/6HE unten
1 Paar (LLG 10) 10 Grau Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94, V-1 6HE oben