Aushebegriff, Tastenform 1

Grafik für Aushebegriff, Tastenform 1 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Griff UL 94 V-0, Lager Zn-Druckguss
  • Bei 6 HE kann durch Tauschen der ­oberen und ­unteren Griffe die Leiter­karten­lage um 1 TE nach rechts ­versetzt ­werden. Damit wird Platz für SMD‑Bau­elemente auf der ­linken Seite ­geschaffen.

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Griff:

    Tastenform 1

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Standard:

    VME

    Typ:

    Griff

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Ausführung
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Ausführung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Farbe Material Ausführung
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 3HE unten/6HE unten
1 Stück (LLG 10) 10 Schwarz Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 6HE oben
1 Stück (LLG 10) 10 Grau Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 3HE unten/6HE unten
1 Stück (LLG 10) 10 Grau Kunststoffhebel, Innenteil aus Zink-Druckguss, UL 94 V-0 6HE oben